Публікуйте свої продукти
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling from above (by unlocking the mechanism) or from below (by unclipping the tank).
    Supplied with a 1L reservoir.
    Compatiblewith hydroalcoholic gel.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер729064S
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)71
    • Глибина (мм)124
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)0.38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010549
    • Назва за ETIMSoap dispenser
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка