Публікуйте свої продукти
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser.
    Model for service ducts for cross wall installation ≤ 190 mm.
    Liquid soap dispenser.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Anti-drip system (water-tight).
    For remote tanks (supplied without tank) with 1.2m flexible tube.
    Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер729170S
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)44
    • Ширина (мм)49
    • Глибина (мм)70.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)247
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010549
    • Назва за ETIMSoap dispenser
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка