Публікуйте свої продукти
733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve
DELABIE

733020 PREMIX COMPACT Thermostatic mixing valve

Thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 30 - 60°C: For 1 to 11 sanitary points-of-use (depending on the flow rate). Anti-scalding safety: immediate shut-off if cold or hot water supply fails. Adjustable temperature from 30 - 60°C, can be blocked by the installer. Brass body. Filters and non-return valves. Minimum flow rate to operate: from 5 - 33 lpm. Thermal shocks are possible. M¾". 40mm centres. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер733020
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівThermostatic mixing valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-07-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)47
  • Ширина (мм)126
  • Глибина (мм)38
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)543
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 19 11
  • Заголовок OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка