Публікуйте свої продукти
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. Copper tails with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер74250015CO
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBasin mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)135
    • Ширина (мм)59.25
    • Глибина (мм)157
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)1.23
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010938
    • Назва за ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Океанія Європа Північна Америка
    Австралія
    Велика Британія
    Британські Віргінські острови
    Нова Зеландія
    Ірландія