Публікуйте свої продукти
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер742500LH
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBasin mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)133
    • Ширина (мм)59.25
    • Глибина (мм)157
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)1109
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010938
    • Назва за ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Азербайджан
    Австрія
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Багамські Острови
    Афганістан
    Албанія
    Ангола
    Болівія
    Вануату
    Беліз
    Бангладеш
    Білорусь
    Бенін
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Гаїті
    Бруней
    Болгарія
    Ботсвана
    Венесуела
    Нова Каледонія
    Гватемала
    Бутан
    Боснія і Герцеговина
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Папуа-Нова Гвінея
    Гондурас
    Вʼєтнам
    Велика Британія
    Бурунді
    Еквадор
    Соломонові Острови
    Гренландія
    Вірменія
    Греція
    Габон
    Колумбія
    Тимор-Лешті
    Домініканська Республіка
    Грузія
    Данія
    Гамбія
    Парагвай
    Фіджі
    Канада
    Ємен
    Естонія
    Гана
    Перу
    Коста-Рика
    Ізраїль
    Ірландія
    Гвінея
    Суринам
    Куба
    Індія
    Ісландія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Мексика
    Індонезія
    Іспанія
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нікарагуа
    Ірак
    Італія
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Панама
    Іран
    Кіпр
    Еритрея
    Чилі
    Пуерто-Рико
    Йорданія
    Латвія
    Есватіні
    Сальвадор
    Казахстан
    Литва
    Ефіопія
    Сполучені Штати
    Камбоджа
    Молдова
    Єгипет
    Тринідад і Тобаго
    Катар
    Нідерланди
    Замбія
    Ямайка
    Киргизстан
    Норвегія
    Західна Сахара
    Китай
    Північна Македонія
    Зімбабве
    Кувейт
    Польща
    Камерун
    Лаос
    Португалія
    Кенія
    Ліван
    Росія
    Конго – Браззавіль
    Мʼянма (Бірма)
    Румунія
    Конго – Кіншаса
    Малайзія
    Сербія
    Кот-дʼІвуар
    Монголія
    Словаччина
    Лесото
    Непал
    Словенія
    Ліберія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Угорщина
    Лівія
    Оман
    Україна
    Мавританія
    Пакистан
    Фінляндія
    Мадагаскар
    Палестина
    Франція
    Малаві
    Південна Корея
    Хорватія
    Малі
    Північна Корея
    Чехія
    Марокко
    Саудівська Аравія
    Чорногорія
    Мозамбік
    Сирія
    Швейцарія
    Намібія
    Таджикистан
    Швеція
    Нігер
    Таїланд
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Нігерія
    Тайвань
    Південний Судан
    Туреччина
    Південно-Африканська Республіка
    Туркменістан
    Руанда
    Узбекистан
    Сенегал
    Філіппіни
    Сомалі
    Шрі-Ланка
    Судан
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад