Публікуйте свої продукти
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер749350
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівShower panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1243
  • Ширина (мм)210
  • Глибина (мм)156
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)4098
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка