Публікуйте свої продукти
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. With stainless steel flush tube, collar and connection washer. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер761003
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWC valve
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)639
  • Ширина (мм)68
  • Глибина (мм)252
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)1325
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Опис Uniclass 2015WC flushing valves
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Заголовок OmniClassTankless Toilets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка