Публікуйте свої продукти
794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 190mm. For cross wall installation. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер794165
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівBasin mixer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка