Публікуйте свої продукти
Female Figure 2
BIMobject (Demo)

Female Figure 2

4.5 з 5 зірок4.5(67 відгуки)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
Специфікація
  • modelled in 3DS Max
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfemale-figure-2
  • Сімейство продуктівEntourage
  • Група продуктівFigures
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Людські фігури

Доступність регіону

Європа
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
4.6 з 5 зірок 4.6 (18)
4.8 з 5 зірок 4.8 (8)