Публікуйте свої продукти
Istanbul2
Derin Design

Istanbul2

  • Derin collections characteristics are founded on simplicity with well-defined lines, giving a sense of movement that integrates modern and fast urban lifestyles ¨C suitable for both home and office environments.
  • During the past 5 years, the company has placed a major emphasis on developing Derin furniture collection. In these past years, we have participated in major exhibitions at internationally renowned organizations such as Milan Design Week and ICFF New York displaying our latest innovations.
  • Derin collections strategic philosophy is quite clear in that all the products in the collection share the same characteristics and spirit. However, each design can stand on its own and do not necessarily have to be evaluated as a series or group. Observing the designs within the collection, it must be clear that the essence of these designs reflect the period they were created in. Derin places an emphasis on developing new designs every year and strives to develop and
Технічна специфікація
  • Унікальний номерderinistanbul2
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівSofas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)750
  • Ширина (мм)3000
  • Глибина (мм)3000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (80)
4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
4.3 з 5 зірок 4.3 (420)
4.5 з 5 зірок 4.5 (245)
4.3 з 5 зірок 4.3 (165)
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit