Публікуйте свої продукти
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
    DESIGNHEURE

    CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    Like a luminous sculpture inspired by ocean liner funnels, the Petit Cargo chandelier enhances your space with elegance and purity. This small, graphic and modern chandelier is ideal for dressing up and decorating your interiors. It comprises three conical shades and two cylinders in diffused white fabric with black edging and trim, and a black lacquered cylinder, as well as a black textile electrical cord. Cargo Chandeliers are available in three shade sizes, to suit different ceiling heights.

    Специфікація
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.60 x l.60 x H.270cm / L.23.6’’ x l.23.6’’ x H.106.3’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpetit-cargo-chandelier-3
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2700
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)3.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Люстра
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Європа Океанія Північна Америка