Публікуйте свої продукти
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Специфікація
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEasyCollectionConsoleBold1500
    • Сімейство продуктівEasy Collection
    • Група продуктівConsole Bold
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-08-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)340
    • Ширина (мм)1500
    • Глибина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)30
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing accessories
    • Код UNSPSC301516
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Номер OmniClass23-13 35 25 11
    • Заголовок OmniClassPrefabricated Shell Roofs

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit