Публікуйте свої продукти
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

The ES9000 Optical Turnstile with Barrier is customizable to suit an organization’s unique requirements. The ES9000 also features IP addressability — technology that can be tied into the organization’s network to control the turnstile with maximum security. If you do not want to add the turnstile to the network, the custom desktop controller enables remote operation of the turnstile, allowing operators to bypass and reset lanes as necessary, ensuring the smooth flow of people in and out of any space.

Специфікація
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • Сімейство продуктівTurnstiles
  • Група продуктівOptical Turnstiles
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Турнікети та ворота для пішого доступу
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Опис Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Заголовок OmniClassAccess Control Turnstiles

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати