Публікуйте свої продукти
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant
    Diamond ตราเพชร
    Заархівовано

    Diamond Fiber Cement Roof Tile JEARANAI - Elegant

    Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks
    Специфікація
    • • Manufactured from high quality cement and natural fiber for greater durability than general lozenge-patterned clay roof tiles which are more fragile and prone to leaks • Special design for easy installation using dry fixed system technology, offering beautiful look without concrete stain, and leak prevention • Lightweight, structure cost saving, and applicable to wooden roof frame • Antifungal and antilagae coatings for long-lasting color without black stains like clay roof
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDiamond_Fiber_Cement_Roof_Tile_JEARANAI_Elegant
    • Сімейство продуктівRoof
    • Група продуктівFiber Cement Roof Tile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-26
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)300
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibercement
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (18)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (19)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (9)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (18)