Публікуйте свої продукти
OPERA DISUPER30 Hinged fire-rated door
Dierre

OPERA DISUPER30 Hinged fire-rated door

Opera Disuper is a single blind door.‎ Leaf thickness from 64 mm.‎ - Perimeter frame in solid wood on four sides with MDF sheets - Special internal filling in several layers of various materials to ensure high performance in terms of firecut and high sound insulation
Специфікація
  • HIGH PERFORMANCE - Thermal transmittance data: Ud DISUPER30: 1,15 W/m2K - DISUPER30: fire resistance 30 minutes, soundproof 42 dB - hidden adjustable hinges on 3 axes whose number guarantees high weight capacity - double lower mobile threshold - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
Технічна специфікація
  • Унікальний номерOPERA-DISUPER30-Hinged-fire-rated-door
  • Сімейство продуктівFire doors
  • Група продуктівOpera
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-06-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Fire Doors & Shutters
  • Класифікація IFCDoor

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн