Публікуйте свої продукти
OPERA EI 60 Hinged Fire door
OPERA EI 60 Hinged Fire door
    Dierre

    OPERA EI 60 Hinged Fire door

    OPERA EI 60 is a single blind door.‎ Leaf thickness from 54 mm.‎ - Perimeter frame in solid wood on four sides with MDF sheets - Special internal filling in several layers of various materials to ensure high performance in terms of firecut and high sound insulation
    Специфікація
    • HIGH PERFORMANCE - EI60: fire resistance 60 minutes, soundproof 37dB - EI 60 available hidden adjustable hinges on 3 axes for single door whose number guarantees high weight capacity - lower mobile threshold on request - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • Сімейство продуктівFire doors
    • Група продуктівOpera
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-06-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Fire Doors & Shutters
    • Класифікація IFCDoor

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн