Публікуйте свої продукти
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8 з 5 зірок4.8(8 відгуки)
    The sinuous mountain range of Aitana has inspired the creation of a new versatile chair that combines lightness, aesthetics and great versatility. Aitana is a new commitment to sustainable, organic and versatile design. An infinity of solutions adapted to every need, never forgetting thenecessary comfort for everyday life. Monocoque seat in 7 mm-thick, 100% recyclable polypropylene plastic injection molding, with UV protection for exterior use, reinforced with 30% fiber. Possibility of including an interchangeable seat PAD in injected polyurethane. Upholstered seat with 25 kg/m3 highdensity polyurethane foam padding. Wooden seat in 12 mm thick beech plywood.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaitana-chair
    • Сімейство продуктівAitana
    • Група продуктівChairs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)
    3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (17)