Публікуйте свої продукти
Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    A patio door constructed as a front door. Decorative grooves and an energy efficient 3-glazed window.

    Специфікація
    • - Lock case ASSA 2002c.
      - 105 mm door frame.
      - 25 mm high doorsill, aluminum on the outside and oak on the inside.
      - U-value for the whole construction, approximately 1,0.
      - ECO option, gives the whole construction U-value 0,8.
      - Choose any NCS or RAL color.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaltan-12
    • Сімейство продуктівPatio doors
    • Група продуктівWood
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція

    Схожі продукти