Публікуйте свої продукти
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

The stone wall caps Diton form an incredible decorative element. They will also protect the given area from the elements. They can be used as the end parts of garden fences and various types of wall. The wall caps also aesthetically compliment your concrete wall.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcover_roof
  • Сімейство продуктівFence program
  • Група продуктівCover roofs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)70
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCFencing
  • Код UNSPSC301520

Схожі продукти