Публікуйте свої продукти
TRANSITION BOARD
DITON

TRANSITION BOARD

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtransition_board
  • Сімейство продуктівSewerage program
  • Група продуктівSlotted gutters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)100
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)600
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)36
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Segment
  • Назва UNSPSCRain gutters and accessories
  • Код UNSPSC301517

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)