Публікуйте свої продукти
Sanit HE
DOMUSA TEKNIK

Sanit HE

The SANIT HE is a tank for floor installation with a coil exchange system to combine with heat pumps. Coil exchanger  

In the SANIT HE models, the coil exchanger has been sized taking into account the working temperatures and flow rates of the heat pumps, achieving maximum heat exchange and avoiding intermittent operating cycles in the heat pump. 

With this system, the entire accumulator is kept at homogeneous temperatures, avoiding cold areas where bacteria such as legionella can thrive.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsanit-he
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-12
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер