Публікуйте свої продукти
DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator
DoorKing

DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator

DoorKing 9050 Residential Slide Gate Operator

9050 Slide Gate Operator - 1/2 HP, 115VAC residential unit designed for gates up to 16 feet long weighing up to 300 pounds. Gate speed is approximately 1 ft/sec. Limited feature circuit board. Includes 20 feet of #41 chain.

The Model 9050 operator is designed to operate vehicular slide gates in residential applications only. The operator is designed so that it can easily be mounted in the front, center or rear of the gate without any costly and time consuming field modifications. In addition, the operator can be pad or post mounted to meet any installation requirements.

Features: 
Self-adjusting, no maintenance magnetic limits.
Ports for plug-in loop detectors.
Two convenience outlets.
Fail-safe release (fail-secure optional).
Programming switches.
Built-in reset switch.
Built-in power On/Off switch.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specifications: 
    Maximum gate length 16-feet.
    Maximum gate weight 500 pounds*. (*Assumes gate is on level ground, in good condition with properly adjusted hardware.   Other external factors may affect the performance of the gate operator.)
    1/2 HP limited-duty motor.
    115 VAC, 4.3 Amps.
    Class I applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, additional Type B1 and/or Type B2 entrapment protection devices are required to be installed with this gate operator.  Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    12"W x 24"H x 11.5"D

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDoorKing-9050-Residential-Slide-Gate-Operator
  • Сімейство продуктівAccess Control
  • Група продуктівVehicular Gate Operators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)24
  • Ширина (у дюймах)12
  • Глибина (у дюймах)11.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Road Accessories
  • Назва UNSPSCSecurity or access control systems
  • Код UNSPSC46171619
  • Код CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Номер OmniClass23-29 13 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Access Controls

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (38)
4.9 з 5 зірок 4.9 (11)
5.0 з 5 зірок 5.0 (11)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit