Публікуйте свої продукти
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
    Doormerica
    Заархівовано

    Interior Aluminum Doors & Frames

    Doormerica Interior Aluminum Doors are the perfect solution when your project calls for a swinging aluminum door. Our heavy duty construction and versatile stile layout accomodates most popular hardware applications while meeting the needed job code requirements. 

    Специфікація
    • FEATURING:

      ➤ Class II Clear Anodize
      ➤ Factory Welded Corners
      ➤ Sizing up to 4/0 9/0
      ➤ Multiple Glass Designs:
      Rain • Reed • Clear Tempered
      White Lami • P516 Obscure
      Open for glass by others
      ➤ ADA Title 24 Compliant
      ➤ Prepped for standard weight hinges 4.5”x 4.5”x .134 with cylindrical, mortise locks, or panic hardware preps.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinterior-aluminum-doors-frames
    • Сімейство продуктівArchitectural Components
    • Група продуктівAluminum Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sets
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (24)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (35)