Публікуйте свої продукти
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm

    The HSW FLEX Therm horizontal sliding wall system is a good choice wherever greater temperature differences must be separated from each other. Thanks to its easy latch operation on the pivoting/sliding panel, the HSW FLEX Therm makes it really simple to switch the panel function in an instant. All other function elements are invisibly integrated into the re-designed, linear frame system.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHSW-FLEXTHERM_001-1
    • Сімейство продуктівDividing
    • Група продуктівMovable Glass Partitions
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3500
    • Ширина (мм)1250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)150
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Складні двері
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States