Публікуйте свої продукти
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 з 5 зірок4.6(5 відгуки)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHSW-R_Stacking-Single-Side
    • Сімейство продуктівDividing
    • Група продуктівMovable Glass Partitions
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3000
    • Ширина (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)100
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Складні двері
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати