Публікуйте свої продукти
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
    dormakaba

    Speedgate Turnstile Argus Air for Airport

    5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)

    Argus Air self-boarding eGates support passengers and staff throughout the entire boarding process. They enable seamless transitions with a single registration. The sound ergonomic design of the systems guides users intuitively. The hygienic touch-free use facilitates access with luggage, wheelchairs, or children. The improved sensor system offers high separation accuracy.

    Специфікація
      • Full facial recognition system from one single source. Third-party hard or software may also be integrated
      • NFC and e-passport reader available
      • Optional printer with Easy Load for fast paper change
      • Elevated door wing heights for higher security
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерargus_air
    • Сімейство продуктівArgus
    • Група продуктівSensor Barriers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Security Doors
    • Класифікація IFCDoor

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія