Публікуйте свої продукти
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівRevolving Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Revolving

Доступність регіону

Азія Океанія Африка