Публікуйте свої продукти
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdoor_floor_spring_BTS80
    • Сімейство продуктівOpening & Closing
    • Група продуктівDoor Closer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)341
    • Глибина (мм)78
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)7.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoor closers
    • Код UNSPSC30171514

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія