Публікуйте свої продукти
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
    dormakaba

    Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator

    The ST FLEX Green sliding door illustrates dormakaba's commitment to increasing energy efficiency and improving the sustainability of buildings. Despite its slender profile design, the ST FLEX Green comes with outstanding thermal insulation.

    • System U Value of 1.4 to 1.8 W/m2K
    • From the fine framed "Flex" range of door systems
    • Monitored battery back-up system suitable for use on emergency escape routes
    • ES PROLINE automatic sliding door operator tested to 1.5 million cycles
    • High stability and torsional rigidity
    • Excellent insulation features thanks to interlocking side seals and top and bottom seals
    • Available in a range of finishes
    • Activation via radar, push pad or access control (further options on request)
    • Max. system width 6250 mm
    • Max. passage width 3000 mm
    • Max. passage height 3000 mm
    • Note for England and Wales -Suitable for use in calculations to meet England and Wales Building Regulations - Approved Document L (2010)


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерESPRO-ST-Flex-Green
    • Сімейство продуктівEntrance
    • Група продуктівAutomatic Sliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3000
    • Ширина (мм)3000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Код UNSPSC26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія