Публікуйте свої продукти
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems

    4.5 з 5 зірок4.5(6 відгуки)

    The ST FLEX Secure sliding door system has been especially designed to provide maximum security. The system offers an unparalleled level of security and meets the increasing demand of facility operators for a solution that combines the convenience of an automatic sliding door with additional anti-intruder and anti-vandalism protection.

    • Burglar resistant fine framed automatic door system
    • Tested burglar resistance RC2
    • Secure 4-point locking device
    • Monitored battery back-up system suitable for use on emergency escape routes
    • Special burglar resistant laminated safety glass

    Специфікація
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерST-FLEX-Secure
      • Сімейство продуктівEntrance
      • Група продуктівAutomatic Sliding Doors
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2020-02-25
      • Номер видання1
      • Висота (мм)3000
      • Ширина (мм)3000
      Пов'язані
      • Матеріал основнийMetal
      • Матеріал допоміжнийGlass
      • Розроблено вGermany
      • Виготовлено вGermany
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
      • Класифікація IFCDoor
      • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • Код UNSPSC26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Доступність регіону

      Європа Азія Африка Південна Америка Океанія