Публікуйте свої продукти
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    24510360FF0010 Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

    Специфікація
    • Madison Single-hole bidet mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Ball-joint pivotable through 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 3-1/2"
      • Height to aerator/spout outlet 3-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер24510360FF0010
    • Сімейство продуктівMadison
    • Група продуктівMADISON
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010888
    • Назва за ETIMBidet mixing tap