Публікуйте свої продукти
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower
    Специфікація
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер26413979
    • Сімейство продуктівGeneric
    • Група продуктівShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010109
    • Назва за ETIMSliding rod combination