Публікуйте свої продукти
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Dornbracht

    27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

    VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Специфікація
    • VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for deck valve Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, , Dark brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер27522809
    • Сімейство продуктівVaia
    • Група продуктівTub faucets - Deck mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)5.77
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets