Публікуйте свої продукти
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28565977FF0010 Madison Rain shower with ceiling fixing

    Madison Rain shower with ceiling fixing
    Специфікація
    • Madison Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • 7-1/4" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28565977FF0010
    • Сімейство продуктівMadison
    • Група продуктівMADISON
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.78
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures