Публікуйте свої продукти
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

    Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Специфікація
    • Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Optional flange Ø 2-3/8"included
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28669970FF0010
    • Сімейство продуктівGeneric
    • Група продуктівShowers - Rain showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures