Публікуйте свої продукти
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing

    LULU Rain shower with wall fixing
    Специфікація
    • LULU Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • Flange 3-1/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28786710FF0010
    • Сімейство продуктівLulu
    • Група продуктівLULU
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)4.76
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка