Публікуйте свої продукти
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28796710FF0010 LULU Rain shower with ceiling fixing

    LULU Rain shower with ceiling fixing
    Специфікація
    • LULU Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • 6-1/2" distance between ceiling and bottom of showerhead
      • Flange 3-1/8 x 2-1/8
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28796710FF0010
    • Сімейство продуктівLulu
    • Група продуктівLULU
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)4.28
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Curaçao
    Dominica
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Martinique
    Montserrat
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States