Публікуйте свої продукти
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер33525664FF0010
    • Сімейство продуктівMeta
    • Група продуктівMETA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC011328
    • Назва за ETIMWashbasin mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures