Публікуйте свої продукти
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
Специфікація
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Технічна специфікація
  • Унікальний номер35124970FF0010
  • Сімейство продуктівGeneric
  • Група продуктівConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)0.97
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011416
  • Назва за ETIMDiverter tap