Публікуйте свої продукти
35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Dornbracht

35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Специфікація
  • xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 2x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 3x Mud guard
    • 3x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Технічна специфікація
  • Унікальний номер35521970FF0010
  • Сімейство продуктівGeneric
  • Група продуктівConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)4.15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011327
  • Назва за ETIMBuilt-in mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets