Публікуйте свої продукти
35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970FF0010 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Специфікація
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x Mud guard
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x outlet 1/2"
    • 3x plug 1/2"
    • Center to center 3-7/8"
    • lead-free

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
Технічна специфікація
  • Унікальний номер35707970FF0010
  • Сімейство продуктівGeneric
  • Група продуктівConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)1.37
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011327
  • Назва за ETIMBuilt-in mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка