Публікуйте свої продукти
36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712819FF0010 VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

    Специфікація
    • VAIA Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-1/2"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges, diameter 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер36712819FF0010
    • Сімейство продуктівVaia
    • Група продуктівLavatory faucets - Wall mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.81
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011327
    • Назва за ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Північна Америка