Публікуйте свої продукти
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light
    Dornbracht

    41771979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes) with light

    With the SERENITY SKY, you bring effective water experiences into your bathroom or spa. Beneficial treatments such as Kneipp or Aquapressure thus become a natural part of your daily wellbeing routine.

    SERENITY SKY is available in two flow mode options, with an integrated light gap. Several surface finish variants are available.

    It can therefore offer several solutions to meet different needs.

    Специфікація
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 2 different spray modes
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool

      Electrical:

      • RGBW LED ambient lighting
      • Electricity supply: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 W
      • system of protection: IP 65
      • Feeder 3 x 1.5 mm2 NYM-J
      • equipotential bonding 1 x 4mm2
      • earth-leakage circuit-breaker 30 mA provided
      • Provide DIN VDE 0100, Part 701 compliant safety zone 2
      • Provided by customer: Zigbee gateway
      • Not suitable for use in a steam room

      includes light bulbs of energy efficiency class G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номер41771979_light
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-10
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Австрія
    Азербайджан
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Беліз
    Аландські Острови
    Афганістан
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Гаїті
    Албанія
    Бангладеш
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Гватемала
    Андорра
    Бахрейн
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Гондурас
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Домініканська Республіка
    Білорусь
    Бруней
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Коста-Рика
    Болгарія
    Бутан
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Куба
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Мексика
    Ватикан
    Вірменія
    Гана
    Перу
    Науру
    Нікарагуа
    Велика Британія
    Гонконг
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Панама
    Гернсі
    Грузія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Сальвадор
    Гібралтар
    Ємен
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Ямайка
    Греція
    Ізраїль
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад