Публікуйте свої продукти
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno
DOYMA GmbH & Co

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 з 5 зірок3.3(6 відгуки)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Специфікація
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCuraflex-Nova-Uno-0
  • Сімейство продуктівSealing systems
  • Група продуктівCuraflex® sealing systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Заголовок OmniClassFire Safing Sealants