Публікуйте свої продукти
DOYMAfix® Connect HP/O
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® Connect HP/O

  • Completely ready for connection with corrugated stainless steel hoses DN25 or DN32 incl. insulation
  • Can be used in both new and existing buildings
  • Guaranteed thermal insulation - compliance with GEG requirements
  • Aesthetic wall transition with attractive surface finish
  • Universally usable in all common wall constructions
  • Segmental construction allows for individual length adjustment
  • to structural conditions
  • One-person installation
  • Installation can be carried out directly after completion of the wall
  • Separate routing of pipes and cables
  • Separate routing of voltage and control cables
  • Thermal separation avoids thermal bridges
  • Contact surface for flat connection of the 200% external insulation
  • Bird-peck-proof construction
  • Low weight facilitates installation
  • Quick and easy installation saves time
  • Interdisciplinary installation (shell, electrical, plumbing)
  • Creates flexibility in the construction process
Специфікація
    • Airtight according to DIN EN 13829
    • Tightness against splash water, IP44 according to DIN EN 60529
    • Sound insulation according to DIN 4109-2
    • Corrosion-free component
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdoymafix-connect-hp-o
  • Сімейство продуктівHeat Pumps
  • Група продуктівInlet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-11-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси
  • Код Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
  • Опис Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing
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
Схожі продукти