Публікуйте свої продукти
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.

  • Single-compartment house lead-in as a round version.
  • Use in unfinished structures to be made from waterproof concrete.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
  • No on-site leak test in accordance with DVGW G459-1 required
Технічна специфікація
  • Унікальний номерQuadro-Secura3
  • Сімейство продуктівSealing systems
  • Група продуктівQuadro-Secura® house lead-ins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Заголовок OmniClassFire Safing Sealants