Публікуйте свої продукти
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements

  • Single-compartment house lead-in with sealing on both sides.
  • Additional seal flange on the outside wall in accordance with DIN 18533 for sealing tanking membranes (black tank).
  • Also suitable for waterproof concrete core bores and twin/element walls.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерQuadro-Secura4
  • Сімейство продуктівSealing systems
  • Група продуктівQuadro-Secura® house lead-ins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Заголовок OmniClassFire Safing Sealants