Публікуйте свої продукти
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay with integral adhesive lap tape for sealing against air infiltration to improve thermal efficiency. Suitable for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 m x 50 m and 1.5 m x 50 m. Horizontal lap: 150 mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSuproPlus
  • Сімейство продуктівBuilding Envelope Solutions
  • Група продуктівWater Resistant Membrane
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийPolypropylene
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вLuxembourg
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics