Публікуйте свої продукти
Hampton
DRE

Hampton

Frame doors with milled rails and profiled internal panels. The leaves are available in heights of 2300 mm and 2043 mm.

Специфікація
  • STANDARD OPTIONS
    - stiles made of wood-based panels
    - 19 mm profiled MDF panels

    OPTIONS WITHOUT EXTRA CHARGE
    - holes for ventilation sleeves

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate
    - sockets for 3 recessed Estetic 80 hinges for the 2300 mm height and 2 recessed Estetic 80 hinges for the 2043 mm height (hinges are a part of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges for black matt foil, white hinges for white matt foil and steel hinges for other matt foil colors

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single door leaf only
    - sockets for 3 Estetic 1821 recessed hinges for 2300mm and 2 Estetic 1821 recessed hinges for 2043mm (the hinges constitute the  elements of the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black hinges for black matt foil, white hinges for white matt foil and steel hinges for other matt foil colors

    SLIDING DOOR LEAF
    - available for 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhampton
  • Сімейство продуктівDRE Supreme by K. Miruc
  • Група продуктівHampton
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа
Czech Republic
Germany
Ireland
Lithuania
Poland
Slovakia
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit