Публікуйте свої продукти
Kioto
DRE

Kioto

A collection of flush doors with a leaf height of 2300 and 2043 mm in wood-like laminates. KIOTO 2, 3 and 4 models feature inlays in moro matt and brushed steel color.

Специфікація
  • STANDARD OPTION
    - wood-based board frame
    - tubular chipboard insert
    - surface finished with 0.8 mm thick synchronous laminate with horizontal grain

    NON-REBATED DOOR LEAF
    - edge without rebate, edge band in matching colour or black
    - sockets for 2 (for 2043 mm height) or 3 (for 2300 mm height) concealed Estetic 80 hinges (the hinges are supplied with the door frame)
    - magnetic mortise lock (simple key, bathroom, cylinder insert or latch-bolt) and hinges available in steel or black finish
    - Magic Magnetic lock with Konzerva handle, additional bathroom lock, door leaf prepared for assembly of the lock and handle
    - the SILENT 37 dB package available for non-rebated doors with standard mortise locks, with multi-layer acoustic chipboard insert and drop-down threshold seal

    INVERTED REBATE DOOR LEAF (extra charge)
    - single-leaf door only
    - sockets for 2 (for 2043 mm height) or 3 (for 2300 mm height) concealed Estetic 1821 hinges (the hinges are supplied with the door frame)
    - magnetic simple key lock, bathroom lock, cylinder lock or economic magnetic lock and black or steel hinges

    SLIDING DOOR LEAF
    - available in 2043 mm height with SPAZIO CD sliding system
    - edge without rebate

    AVAILABLE INLAY COLOURS
    - brushed steel
    - moro matt

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkioto
  • Сімейство продуктівDRE Supreme by K. Miruc
  • Група продуктівKioto
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-11-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Код за ETIMEC003535
  • Назва за ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа
Czech Republic
Germany
Ireland
Lithuania
Poland
Slovakia
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit